Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1259.02000
Référence pièce
|
---|
K1259.02000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Angle d’ouverture de la poignée | Angle d’ouverture du bras de maintien | F2=Force de maintien (N) | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.15 € | 1 | 4 jours | 100 | 70° | 108° | 2000 | 1000 | 900 | 1300 | 19 | 35 | - | - | 26 | 42 | 11 | 6 | 3 | 64 | 13 | 5.5 | 170 | 79 | 35 | 29.5 | M6x50 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | rouge |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles verticales à pied coudé et broche de serrage réglable (K1259), le numéro d'article est le suivant: K1259.02000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1259.02000.
Configurer
Propriétés de base
A2(mm)
A3(mm)
Type
Force de serrage(N)
Angle d’ouverture de la poignée
Angle d’ouverture du bras de maintien
F2=Force de maintien(N)
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1259.01000 |
K1259.03600 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force de serrage (N) | Angle d’ouverture de la poignée | Angle d’ouverture du bras de maintien | F2=Force de maintien (N) | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.23 € | 1 | 4 jours | 50 | 69° | 96° | 1000 | 700 | 500 | 800 | 14 | 29 | - | - | 17.5 | 28 | 10 | 5 | 2.5 | 44 | 10 | 4.9 | 121 | 67 | 31 | 26 | M5x35 | ||
26.62 € | 1 | 4 jours | 100 | 67° | 106° | 3600 | 1800 | 900 | 1800 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 14.8 | 8.8 | 3 | 82 | 19 | 6.8 | 244 | 143 | 93 | 70 | M8x60 |