Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0058.0250
Référence pièce
|
---|
K0058.0250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Angle d’ouverture (position de la poignée 1) | Angle d’ouverture (position de la poignée 2) | Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) | Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) | F2=Force de maintien (N) | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=broche de serrage | Numéro de commande pour équerre de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.48 € | 1 | 4 jours | 190 | Acier | 70° | 85° | 100° | 95° | 125° | 160° | 2800 | 1000 | 900 | 1700 | 19 | 35 | 8 | - | 32 | 47 | 8.8 | - | 32 | 17.5 | 7.1 | 175 | 110 | 75 | M8x60 | 05880-04 |
Loading...
Corps de finition de surface | galvanisé et passivé | Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | Orange |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles verticales à pied plat et broche de serrage réglable (K0058), le numéro d'article est le suivant: K0058.0250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0058.0250.
Configurer
Propriétés de base
A3(mm)
B4(mm)
Type
Force de serrage(N)
Matériau du corps
Angle d’ouverture (position de la poignée 1)
Angle d’ouverture (position de la poignée 2)
Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée)
Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1)
Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2)
Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien)
F2=Force de maintien(N)
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=broche de serrage
Numéro de commande pour équerre de fixation
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0058.0150 |
K0058.0150N |
K0058.0200 |
K0058.0250N |
K0058.0300 |
K0058.0350 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Angle d’ouverture (position de la poignée 1) | Angle d’ouverture (position de la poignée 2) | Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) | Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) | Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) | F2=Force de maintien (N) | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=broche de serrage | Numéro de commande pour équerre de fixation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.17 € | 1 | 4 jours | 120 | Acier | 75° | - | 110° | 95° | - | 185° | 1650 | 1350 | 800 | 1050 | 12.7 | 27 | 7 | - | 27 | 38 | 6.4 | - | 23 | 11 | 5.1 | 121 | 70 | 43 | M6x50 | 05880-02 | ||
43.25 € | 1 | 4 jours | 120 | Acier inoxydable | 75° | - | 110° | 95° | - | 185° | 1650 | 1350 | 800 | 1050 | 12.7 | 27 | 7 | - | 27 | 38 | 6.4 | - | 23 | 11 | 5.1 | 121 | 70 | 43 | M6x50 | - | ||
16.92 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | 70° | - | 95° | 105° | - | 175° | 2200 | 1000 | 950 | 1350 | 19 | 35 | 8 | 12.7 | 27 | 42 | 6.3 | 25 | 30 | 12.7 | 5.5 | 135 | 79 | 44 | M6x50 | - | ||
60.48 € | 1 | 4 jours | 190 | Acier inoxydable | 70° | 85° | 100° | 95° | 125° | 160° | 2800 | 1000 | 900 | 1700 | 19 | 35 | 8 | - | 32 | 47 | 8.8 | - | 32 | 17.5 | 7.1 | 175 | 110 | 75 | M8x60 | - | ||
28.23 € | 1 | 4 jours | 130 | Acier | 65° | - | 90° | 105° | - | 160° | 3700 | 2000 | 900 | 1850 | 25 | 43 | 9 | 19 | 34.5 | 53 | 8.8 | - | 34 | 19 | 8 | 186 | 143 | 100 | M8x60 | - | ||
31.45 € | 1 | 4 jours | 230 | Acier | 70° | 80° | 110° | 90° | 120° | 180° | 4500 | 2200 | 1400 | 3000 | 32 | 50 | 9 | - | 45 | 64 | 10.6 | - | 43 | 22 | 8.3 | 220 | 145 | 95 | M10x80 | 05880-06 |