Sauterelles verticales à pied plat et broche de serrage fixe (K1438)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1438.00800
K1438.01500
K1438.02400
K1438.03400
K1438.04400
K1438.05400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture de la poignée Angle d’ouverture du bras de maintien Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
M=broche de serrage

13.09 €

1 4 jours 5069°96°800600216296.514243417.52.521.810.54.89766.731.5-M5x35

16.71 €

1 4 jours 10070°108°1500100031935812.7274225329135.513575.735M6x50-

23.32 €

1 4 jours 15070°90°24001200119358-3247-33217.57.117887.740M08x65-

29.64 €

1 4 jours 20070°90°34001600132509-4564-442228.3218124.365-M10x80

39.68 €

1 4 jours 25070°90°440016001325310-4564-551258.7226138.374-M12x100

57.45 €

1 4 jours 28050°100°54001800150.876.212.7-69.895.2-882.131.812.3303197.5107.8-M16x150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge

Assistance technique