Sauterelles verticales à pied plat, avec verrouillage de sécurité et broche de serrage réglable (K0662)

Sauterelles verticales à pied plat, avec verrouillage de sécurité et broche de serrage réglable (K0662)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· KIPP lock : système de verrouillage automatique de sécurité intégré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0662.006100
K0662.006101
K0662.006103
K0662.008100
K0662.008101
K0662.008103
K0662.010100
K0662.010101
K0662.010103
K0662.012100
K0662.012101
K0662.012103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Couleur du composant Angle d’ouverture (position de la poignée 1) Angle d’ouverture (position de la poignée 2) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

41.06 €

1 4 jours 160RAL 7021 gris noir46°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.553.424.95.516386.553M6x35

41.06 €

1 4 jours 160RAL 5002 outremer46°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.553.424.95.516386.553M6x35

41.06 €

1 4 jours 160RAL 3020 rouge46°56°83°56°83°152°13501650920105031429712273817.512.5-2.553.424.95.516386.553M6x35

49.06 €

1 4 jours 190RAL 7021 gris noir26°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.551.132.76.8191.410762M8x45

49.06 €

1 4 jours 190RAL 5002 outremer26°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.551.132.76.8191.410762M8x45

49.06 €

1 4 jours 190RAL 3020 rouge26°61°86°13°93°158°20002800940135032139919324520.615.6-2.551.132.76.8191.410762M8x45

67.14 €

1 4 jours 250RAL 7021 gris noir19°59°91°97°176°250045001500280043250827456425.518.5383.556.538.79230.515395M10x55

67.14 €

1 4 jours 250RAL 5002 outremer19°59°91°97°176°250045001500280043250827456425.518.5383.556.538.79230.515395M10x55

67.14 €

1 4 jours 250RAL 3020 rouge19°59°91°97°176°250045001500280043250827456425.518.5383.556.538.79230.515395M10x55

69.40 €

1 4 jours 280RAL 7021 gris noir24°60°91°11°88°164°30005500140028005325310.5-45632821-3.556.546.78.8249.1173.5113.5M12x70

69.40 €

1 4 jours 280RAL 5002 outremer24°60°91°11°88°164°30005500140028005325310.5-45632821-3.556.546.78.8249.1173.5113.5M12x70

69.40 €

1 4 jours 280RAL 3020 rouge24°60°91°11°88°164°30005500140028005325310.5-45632821-3.556.546.78.8249.1173.5113.5M12x70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface nitrocarburé et oxydé Matériau du composant Polyamide

Assistance technique