Sauterelles verticales à pied droit et broche de serrage réglable (K0055)

Sauterelles verticales à pied droit et broche de serrage réglable (K0055)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· L'angle d'ouverture du bras de maintien ou de la poignée peut être réduit ou agrandi

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0055.0075
K0055.0150
K0055.0250
K0055.0350
K0055.0450
K0055.0550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture (position de la poignée 1) Angle d’ouverture (position de la poignée 2) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée de la poignée) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 1) Angle d’ouverture (position du bras de maintien 2) Angle d’ouverture (retrait de la goupille de butée du bras de maintien) Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

13.35 €

1 4 jours 8090°-125°130°-195°70011005007501626584175.522954.41065731M5x35

15.17 €

1 4 jours 12075°-110°95°-185°13501650800105012.7277126246.428115.45.11357043M6x50

23.48 €

1 4 jours 19070°85°100°95°125°160°10002800900170019358126268.83917.577.119011075M8x60

31.45 €

1 4 jours 23070°80°110°90°120°180°2200450014003000325091683310.654229.68.324514595M10x80

40.00 €

1 4 jours 26070°85°110°90°125°180°320070001400300032531020104213.559258.78.7246177124M12x100

51.18 €

1 4 jours 29065°80°110°90°120°180°3000800018003900517612.520104116.51023212.712.3345230154M16x150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface galvanisé et chromé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Orange

Assistance technique