Pieds de positionnement avec filetage extérieur et face convexe, forme B (K0298)

Pieds de positionnement avec filetage extérieur et face convexe, forme B (K0298)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0298.208
K0298.2081
K0298.210
K0298.2101
K0298.2103
K0298.2104
K0298.215
K0298.2151
K0298.2152
K0298.2201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

9.91 €

1 4 jours 814.4M6816138.5

11.09 €

1 4 jours 1019.4M88181718

13.78 €

1 4 jours 1425.2M1210242260

11.99 €

1 4 jours 1019.4M810201718

12.81 €

1 4 jours 1221.1M1010221932

10.51 €

1 4 jours 1014.4M61020138.5

14.08 €

1 4 jours 1425.2M1215292260

27.98 €

1 4 jours 1933M16153430140

12.81 €

1 4 jours 1221.1M1015271932

28.69 €

1 4 jours 1933M16203930140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface cémenté et noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme B

Assistance technique