Pieds de positionnement avec filetage extérieur et face plane, forme A (K0298)

Pieds de positionnement avec filetage extérieur et face plane, forme A (K0298)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0298.108
K0298.1081
K0298.110
K0298.1101
K0298.1103
K0298.1104
K0298.115
K0298.1151
K0298.1152
K0298.1201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

11.90 €

1 4 jours 81314.4M6816138.5

13.31 €

1 4 jours 101719.4M88181718

16.09 €

1 4 jours 142225.2M1210242260

14.41 €

1 4 jours 101719.4M810201718

14.84 €

1 4 jours 121921.1M1010221932

12.60 €

1 4 jours 101314.4M61020138.5

16.09 €

1 4 jours 142225.2M1215292260

37.51 €

1 4 jours 193033M16153430140

14.84 €

1 4 jours 121921.1M1015271932

38.36 €

1 4 jours 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface cémenté et noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme A

Assistance technique