Pieds de positionnement avec filetage extérieur et face dentelée, forme C (K0298)

Pieds de positionnement avec filetage extérieur et face dentelée, forme C (K0298)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0298.308
K0298.3081
K0298.310
K0298.3101
K0298.3102
K0298.3103
K0298.315
K0298.3151
K0298.3152
K0298.3201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

11.37 €

1 4 jours 81314.4M6816138.5

12.70 €

1 4 jours 101719.4M88181718

14.63 €

1 4 jours 142225.2M1210242260

13.74 €

1 4 jours 101719.4M810201718

12.04 €

1 4 jours 101314.4M61020138.5

14.42 €

1 4 jours 121921.1M1010221932

14.63 €

1 4 jours 142225.2M1215292260

34.90 €

1 4 jours 193033M16153430140

14.42 €

1 4 jours 121921.1M1015271932

35.96 €

1 4 jours 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface cémenté et noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme C

Assistance technique