Pieds de positionnement, forme B, face plane trempée et rectifiée (K0299)

Pieds de positionnement, forme B, face plane trempée et rectifiée (K0299)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Solution idéale pour le support de pièces

· Stabilité élevée

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0299.206010
K0299.206020
K0299.208010
K0299.208015
K0299.208030
K0299.210010
K0299.210020
K0299.210040
K0299.212010
K0299.212025
K0299.212050
K0299.216015
K0299.216030
K0299.216060
K0299.220040
K0299.220080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

9.73 €

1 4 jours 1110M61010

10.87 €

1 4 jours 1110M62010

11.96 €

1 4 jours 1313M81013

11.51 €

1 4 jours 1313M81513

10.89 €

1 4 jours 1313M83013

11.96 €

1 4 jours 1617M101017

12.49 €

1 4 jours 1617M102017

13.20 €

1 4 jours 1617M104017

15.49 €

1 4 jours 2019M121019

14.98 €

1 4 jours 2019M122519

15.88 €

1 4 jours 2019M125019

26.74 €

1 4 jours 2427M161527

28.24 €

1 4 jours 2427M163027

30.07 €

1 4 jours 2427M166027

36.13 €

1 4 jours 2932M204032

40.26 €

1 4 jours 2932M208032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface cémenté Forme B

Assistance technique