Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0352.05 |
K0352.07 |
K0352.08 |
K0352.09 |
K0352.081 |
K0352.12 |
K0352.14 |
K0352.16 |
K0352.121 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | D2=Diamètre de la broche (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.13 € | 1 | 4 jours | 8 | 5 | 8 | 2 | ||
7.66 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | 8 | 2 | ||
8.61 € | 1 | 4 jours | 12 | 8 | 10 | 2 | ||
9.59 € | 1 | 4 jours | 16 | 9 | 12 | 3 | ||
9.10 € | 1 | 4 jours | 14 | 8 | 10 | 3 | ||
10.22 € | 1 | 4 jours | 18 | 12 | 12 | 3 | ||
12.64 € | 1 | 4 jours | 22 | 14 | 14 | 3 | ||
14.26 € | 1 | 4 jours | 25 | 16 | 16 | 3 | ||
11.05 € | 1 | 4 jours | 20 | 12 | 14 | 3 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Couleur principale | noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
D2=Diamètre de la broche(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles