Broches de positionnement non fraisées et rectifiées (K0354)

Broches de positionnement non fraisées et rectifiées (K0354)
· Peuvent également servir de butées ou de pieds

· Précision de concentricité élevée

· Cote de tolérance pour un positionnement précis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0354.05
K0354.07
K0354.08
K0354.09
K0354.081
K0354.12
K0354.14
K0354.16
K0354.121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

8.21 €

1 4 jours 826.6582

9.10 €

1 4 jours 1038.6782

9.46 €

1 4 jours 1239.88102

10.55 €

1 4 jours 16413.29123

9.87 €

1 4 jours 143.511.28103

11.67 €

1 4 jours 184.514.712123

14.24 €

1 4 jours 225.61814143

14.74 €

1 4 jours 25619.816163

12.67 €

1 4 jours 20516.612143

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Couleur principale noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
L1(mm) 8

Assistance technique