Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0355.05 |
K0355.07 |
K0355.08 |
K0355.09 |
K0355.081 |
K0355.12 |
K0355.14 |
K0355.16 |
K0355.121 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D2=Diamètre de la broche (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.60 € | 1 | 4 jours | 8.5 | 2 | 6.6 | 5 | 8 | 2 | ||
8.37 € | 1 | 4 jours | 10.5 | 3 | 8.6 | 7 | 8 | 2 | ||
8.87 € | 1 | 4 jours | 12.5 | 3 | 9.8 | 8 | 10 | 2 | ||
10.18 € | 1 | 4 jours | 16.5 | 4 | 13.2 | 9 | 12 | 3 | ||
9.50 € | 1 | 4 jours | 14.5 | 3.5 | 11.2 | 8 | 10 | 3 | ||
10.41 € | 1 | 4 jours | 18.5 | 4.5 | 14.7 | 12 | 12 | 3 | ||
13.67 € | 1 | 4 jours | 22.5 | 5.6 | 18 | 14 | 14 | 3 | ||
14.50 € | 1 | 4 jours | 25.5 | 6 | 19.8 | 16 | 16 | 3 | ||
11.68 € | 1 | 4 jours | 20.5 | 5 | 16.6 | 12 | 14 | 3 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Couleur principale | noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
B(mm)
B1(mm)
D2=Diamètre de la broche(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles