Coussinets de repos (K0305)

Coussinets de repos (K0305)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Cémenté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0305.05X8
K0305.05X10
K0305.05X12
K0305.05X16
K0305.06X10
K0305.06X12
K0305.06X16
K0305.06X20
K0305.08X12
K0305.08X16
K0305.08X20
K0305.08X25
K0305.10X16
K0305.10X20
K0305.10X25
K0305.10X32
K0305.12X20
K0305.12X25
K0305.12X32
K0305.12X40
K0305.14X20
K0305.14X25
K0305.14X32
K0305.14X40
K0305.16X25
K0305.16X32
K0305.16X40
K0305.16X50
K0305.20X25
K0305.20X32
K0305.20X40
K0305.20X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
B
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
H=Hauteur
(mm)
R
(mm)

2.99 €

1 4 jours 55487

4.28 €

1 4 jours 554107

4.69 €

1 4 jours 554127

4.90 €

1 4 jours 554167

3.42 €

1 4 jours 665108

3.69 €

1 4 jours 665128

3.80 €

1 4 jours 665168

5.50 €

1 4 jours 665208

4.16 €

1 4 jours 8861211

4.30 €

1 4 jours 8861611

4.34 €

1 4 jours 8862011

4.59 €

1 4 jours 8862511

4.44 €

1 4 jours 101081614

4.59 €

1 4 jours 101082014

4.83 €

1 4 jours 101082514

4.97 €

1 4 jours 101083214

5.13 €

1 4 jours 1212102016

5.24 €

1 4 jours 1212102516

5.72 €

1 4 jours 1212103216

5.87 €

1 4 jours 1212104016

6.18 €

1 4 jours 1414122020

6.23 €

1 4 jours 1414122520

6.54 €

1 4 jours 1414123220

7.02 €

1 4 jours 1414124020

7.04 €

1 4 jours 1616142525

7.37 €

1 4 jours 1616143225

7.60 €

1 4 jours 1616144025

7.69 €

1 4 jours 1616145025

8.43 €

1 4 jours 2020162528

8.98 €

1 4 jours 2020163228

9.23 €

1 4 jours 2020164028

9.89 €

1 4 jours 2020165028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier doux Corps de finition de surface noir oxydé, trempé et rectifié Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique