Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corps de finition de surface | Matériau (surface de montage / surface de support) | B (mm) | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.60 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 25 | M6 | 11.5 | 30 | 10 | ||
4.60 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 35 | M6 | 11.5 | 40 | 10 | ||
4.60 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 45 | M6 | 11.5 | 50 | 10 | ||
5.60 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 30 | M8 | 15 | 36 | 13 | ||
5.60 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 40 | M8 | 15 | 46 | 13 | ||
5.60 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 50 | M8 | 15 | 56 | 13 | ||
6.51 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 35 | M10 | 19.6 | 42 | 17 | ||
6.51 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 40 | M10 | 19.6 | 48 | 17 | ||
6.51 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 50 | M10 | 19.6 | 58 | 17 | ||
6.51 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 60 | M10 | 19.6 | 68 | 17 | ||
7.26 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 42 | M12 | 21.9 | 50 | 19 | ||
8.18 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 60 | M12 | 21.9 | 70 | 19 | ||
8.18 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 70 | M12 | 21.9 | 80 | 19 | ||
8.98 € | 1 | 4 jours | Laiton | brillant | Laiton | 42 | M12 | 21.9 | 50 | 19 | ||
10.04 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 45 | M16 | 27.7 | 55 | 24 | ||
10.94 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 65 | M16 | 27.7 | 75 | 24 | ||
10.94 € | 1 | 4 jours | Acier à forte teneur en carbone | tempéré, noir oxydé | Acier | 75 | M16 | 27.7 | 85 | 24 | ||
11.71 € | 1 | 4 jours | Laiton | brillant | Laiton | 45 | M16 | 27.7 | 55 | 24 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corps de finition de surface
Matériau (surface de montage / surface de support)
B(mm)
D=filetage(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles