Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1105.2060420 |
K1105.2060430 |
K1105.2080430 |
K1105.2080440 |
K1105.2080630 |
K1105.2080640 |
K1105.2100630 |
K1105.2100650 |
K1105.2100830 |
K1105.2100850 |
K1105.2120640 |
K1105.2120660 |
K1105.2120840 |
K1105.2120860 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | P (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 1 | 4 jours | 4 | M6 | 11 | 20 | 8.5 | 6 | 10 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 4 | M6 | 11 | 30 | 13.5 | 9 | 10 | ||
11.19 € | 1 | 4 jours | 4 | M8 | 14.4 | 30 | 13 | 10 | 13 | ||
11.35 € | 1 | 4 jours | 4 | M8 | 14.4 | 40 | 18 | 14 | 13 | ||
11.50 € | 1 | 4 jours | 6 | M8 | 14.4 | 30 | 13 | 10 | 13 | ||
11.64 € | 1 | 4 jours | 6 | M8 | 14.4 | 40 | 18 | 14 | 13 | ||
11.95 € | 1 | 4 jours | 6 | M10 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | ||
12.62 € | 1 | 4 jours | 6 | M10 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | ||
12.33 € | 1 | 4 jours | 8 | M10 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | ||
12.93 € | 1 | 4 jours | 8 | M10 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | ||
12.86 € | 1 | 4 jours | 6 | M12 | 21.2 | 40 | 18 | 12 | 19 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 6 | M12 | 21.2 | 60 | 28 | 18 | 19 | ||
13.16 € | 1 | 4 jours | 8 | M12 | 21.2 | 40 | 18 | 12 | 19 | ||
13.74 € | 1 | 4 jours | 8 | M12 | 21.2 | 60 | 28 | 18 | 19 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | D |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
D=filetage(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
P(mm)
SW(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles