Coussinets de repos avec goupille de positionnement, forme A, face plane (K0295)

Coussinets de repos avec goupille de positionnement, forme A, face plane (K0295)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0295.106012
K0295.106025
K0295.110020
K0295.110040
K0295.116030
K0295.116060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
D=filetage
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
P
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

14.78 €

1 4 jours 7M611.912.544617

18.55 €

1 4 jours 7M611.92544617

24.05 €

1 4 jours 10M1017.820571024

23.40 €

1 4 jours 10M1017.840671024

40.56 €

1 4 jours 20M1625.83010131641

41.53 €

1 4 jours 20M1625.86010131641

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme A

Assistance technique