Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0294.206012 |
K0294.206025 |
K0294.208015 |
K0294.208030 |
K0294.210020 |
K0294.210040 |
K0294.212025 |
K0294.212050 |
K0294.216030 |
K0294.216060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | D=filetage (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | P (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28 € | 1 | 4 jours | 6 | M6 | 3 | 12.5 | 4 | 5 | 11 | ||
13.21 € | 1 | 4 jours | 6 | M6 | 3 | 25 | 7 | 5 | 11 | ||
12.89 € | 1 | 4 jours | 8 | M8 | 4 | 15 | 6 | 8.5 | 13 | ||
13.73 € | 1 | 4 jours | 8 | M8 | 4 | 30 | 9 | 8.5 | 13 | ||
14.31 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 5 | 20 | 9 | 9 | 17 | ||
15.69 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 5 | 40 | 13 | 9 | 17 | ||
15.69 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 6 | 25 | 11 | 12.75 | 19 | ||
16.80 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 6 | 50 | 16 | 12.75 | 19 | ||
30.07 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 8 | 30 | 12 | 17 | 24 | ||
35.83 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 8 | 60 | 20 | 17 | 24 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
D=filetage(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
P(mm)
R(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles