Coussinets de repos, forme C, face dentelée (K0294)

Coussinets de repos, forme C, face dentelée (K0294)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0294.306012
K0294.306025
K0294.308015
K0294.308030
K0294.310020
K0294.310040
K0294.312025
K0294.312050
K0294.316030
K0294.316060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
D=filetage
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
P
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

15.01 €

1 4 jours 6M65312.5411

15.62 €

1 4 jours 6M65325711

15.57 €

1 4 jours 8M86415613

16.41 €

1 4 jours 8M86430913

18.25 €

1 4 jours 10M108520917

19.01 €

1 4 jours 10M1085401317

17.56 €

1 4 jours 12M129.56251119

19.17 €

1 4 jours 12M129.56501619

38.79 €

1 4 jours 16M16138301224

45.31 €

1 4 jours 16M16138602024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme C

Assistance technique