Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1415.003310200
Référence pièce
|
---|
K1415.003310200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D5=Diamètre de la bille (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.27 € | 1 | 4 jours | 23 | 33.2 | 10 | 12 | 17.3 | 4 | 3.5 | 196.5 | 33 | 26.1 | 200 | 10 | 40 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 | Corps de finition de surface | brillant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable avec verrou de tête (K1415), le numéro d'article est le suivant: K1415.003310200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1415.003310200.
Configurer
Propriétés de base
Type
B(mm)
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D5=Diamètre de la bille(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1415.002606050 |
K1415.002606100 |
K1415.002606150 |
K1415.004612150 |
K1415.004612200 |
K1415.004612250 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D5=Diamètre de la bille (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.46 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 26.4 | 6 | 6.85 | 13.2 | 2 | 3 | 47 | 25 | 20.2 | 50 | 6 | 14 | ||
25.21 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 26.4 | 6 | 6.85 | 13.2 | 2 | 3 | 97 | 25 | 20.2 | 100 | 6 | 14 | ||
25.45 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 26.4 | 6 | 6.85 | 13.2 | 2 | 3 | 147 | 25 | 20.2 | 150 | 6 | 14 | ||
30.69 € | 1 | 4 jours | 33 | 45.9 | 12 | 14.5 | 26.3 | 4.5 | 3.5 | 146.5 | 39.5 | 31.3 | 150 | 12 | 57 | ||
31.71 € | 1 | 4 jours | 33 | 45.9 | 12 | 14.5 | 26.3 | 4.5 | 3.5 | 196.5 | 39.5 | 31.3 | 200 | 12 | 57 | ||
32.28 € | 1 | 4 jours | 33 | 45.9 | 12 | 14.5 | 26.3 | 4.5 | 3.5 | 246.5 | 39.5 | 31.3 | 250 | 12 | 57 |