Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0790.112116040
Référence pièce
|
---|
K0790.112116040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.98 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 40 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 53.1 | 21 | 16 | 257 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4542 | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Type-forme | Avec poignée encastrée et anneau |
Vous vous trouvez sur la page de Broches de verrouillage à billes en acier inoxydable avec résistance élevée au cisaillement, forme B (K0790), le numéro d'article est le suivant: K0790.112116040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0790.112116040.
Configurer
Propriétés de base
Type
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0790.111205025 |
K0790.111205030 |
K0790.111206010 |
K0790.112116045 |
K0790.112116050 |
K0790.112116060 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 25 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 30.9 | 11 | 5 | 24 | ||
17.64 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 18.3 | 30 | 5.9 | 25 | 34.6 | 16.6 | 35.9 | 11 | 5 | 24 | ||
16.95 € | 1 | 4 jours | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 18.3 | 10 | 6.8 | 25 | 34.6 | 16.6 | 16.8 | 11 | 6 | 35 | ||
48.98 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 45 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 58.1 | 21 | 16 | 257 | ||
49.12 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 50 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 63.1 | 21 | 16 | 257 | ||
52.85 € | 1 | 4 jours | 22 | 16 | 19 | 20 | 33 | 60 | 13.1 | 39.5 | 59.3 | 30.3 | 73.1 | 21 | 16 | 257 |