Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0792.013310035
Référence pièce
|
---|
K0792.013310035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | B (mm) | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.83 € | 1 | 4 jours | Noir | 23 | 33.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35 | 8.9 | 33 | 26.1 | 43.9 | 10 | 100 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4542 | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Broches de verrouillage à billes avec résistance élevée au cisaillement (K0792), le numéro d'article est le suivant: K0792.013310035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0792.013310035.
Configurer
Propriétés de base
Type
Couleur du composant
B(mm)
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0792.012605025 |
K0792.012605030 |
K0792.012606010 |
K0792.013310040 |
K0792.013310045 |
K0792.013310050 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couleur du composant | B (mm) | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.56 € | 1 | 4 jours | Noir | 17.6 | 26.4 | 5 | 5.5 | 13.2 | 25 | 5.9 | 25 | 20.2 | 30.9 | 5 | 24 | ||
20.69 € | 1 | 4 jours | Noir | 17.6 | 26.4 | 5 | 5.5 | 13.2 | 30 | 5.9 | 25 | 20.2 | 35.9 | 5 | 24 | ||
19.56 € | 1 | 4 jours | Noir | 17.6 | 26.4 | 6 | 6.85 | 13.2 | 10 | 6.8 | 25 | 20.2 | 16.8 | 6 | 35 | ||
34.83 € | 1 | 4 jours | Noir | 23 | 33.2 | 10 | 12 | 17.3 | 40 | 8.9 | 33 | 26.1 | 48.9 | 10 | 100 | ||
34.83 € | 1 | 4 jours | Noir | 23 | 33.2 | 10 | 12 | 17.3 | 45 | 8.9 | 33 | 26.1 | 53.9 | 10 | 100 | ||
34.83 € | 1 | 4 jours | Noir | 23 | 33.2 | 10 | 12 | 17.3 | 50 | 8.9 | 33 | 26.1 | 58.9 | 10 | 100 |