Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5=Diamètre de la bille (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.98 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 1.5 | 3 | 47 | 25 | 19.2 | 50 | 5 | 10 | ||
24.71 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 1.5 | 3 | 97 | 25 | 19.2 | 100 | 5 | 10 | ||
24.89 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 39.3 | 5 | 5.5 | 13.2 | 26 | 1.5 | 3 | 147 | 25 | 19.2 | 150 | 5 | 10 | ||
24.46 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 2 | 3 | 47 | 25 | 19.2 | 50 | 6 | 14 | ||
25.21 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 2 | 3 | 97 | 25 | 19.2 | 100 | 6 | 14 | ||
25.45 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 39.3 | 6 | 6.85 | 13.2 | 26 | 2 | 3 | 147 | 25 | 19.2 | 150 | 6 | 14 | ||
26.16 € | 1 | 4 jours | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 3 | 3.5 | 96.5 | 33 | 24.2 | 100 | 8 | 26 | ||
26.61 € | 1 | 4 jours | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 3 | 3.5 | 146.5 | 33 | 24.2 | 150 | 8 | 26 | ||
27.23 € | 1 | 4 jours | 23 | 52.2 | 8 | 9.5 | 17.3 | 35.4 | 3 | 3.5 | 196.5 | 33 | 24.2 | 200 | 8 | 26 | ||
26.96 € | 1 | 4 jours | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 4 | 3.5 | 96.5 | 33 | 24.2 | 100 | 10 | 40 | ||
27.78 € | 1 | 4 jours | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 4 | 3.5 | 146.5 | 33 | 24.2 | 150 | 10 | 40 | ||
28.27 € | 1 | 4 jours | 23 | 52.2 | 10 | 12 | 17.3 | 35.4 | 4 | 3.5 | 196.5 | 33 | 24.2 | 200 | 10 | 40 | ||
30.69 € | 1 | 4 jours | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 4.5 | 3.5 | 146.5 | 39.5 | 28.4 | 150 | 12 | 57 | ||
31.71 € | 1 | 4 jours | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 4.5 | 3.5 | 196.5 | 39.5 | 28.4 | 200 | 12 | 57 | ||
32.28 € | 1 | 4 jours | 33 | 70.2 | 12 | 14.5 | 26.3 | 47 | 4.5 | 3.5 | 246.5 | 39.5 | 28.4 | 250 | 12 | 57 | ||
33.35 € | 1 | 4 jours | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 6.5 | 4 | 146 | 39.5 | 28.4 | 150 | 16 | 100 | ||
35.13 € | 1 | 4 jours | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 6.5 | 4 | 196 | 39.5 | 28.4 | 200 | 16 | 100 | ||
36.13 € | 1 | 4 jours | 33 | 70.2 | 16 | 19 | 26.3 | 47 | 6.5 | 4 | 246 | 39.5 | 28.4 | 250 | 16 | 100 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Code acier | 1.4305 | Corps de finition de surface | brillant |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | Noir |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5=Diamètre de la bille(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles