Broches de verrouillage à billes avec poignée en L et résistance élevée au cisaillement (K0792)

Broches de verrouillage à billes avec poignée en L et résistance élevée au cisaillement (K0792)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : industrie chimique et agroalimentaire, aérospatial

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0792.112605010
K0792.112605015
K0792.112605020
K0792.112605025
K0792.112605030
K0792.112606010
K0792.112606015
K0792.112606020
K0792.112606025
K0792.112606030
K0792.112606035
K0792.112606040
K0792.112606045
K0792.112606050
K0792.113508020
K0792.113508025
K0792.113508030
K0792.113508035
K0792.113508040
K0792.113508045
K0792.113508050
K0792.113510020
K0792.113510025
K0792.113510030
K0792.113510035
K0792.113510040
K0792.113510045
K0792.113510050
K0792.113510060
K0792.114712025
K0792.114712030
K0792.114712035
K0792.114712040
K0792.114712045
K0792.114712050
K0792.114712060
K0792.114712070
K0792.114712080
K0792.114716030
K0792.114716035
K0792.114716040
K0792.114716045
K0792.114716050
K0792.114716060
K0792.114716070
K0792.114716080
K0792.11842605010
K0792.11842605015
K0792.11842605020
K0792.11842605025
K0792.11842605030
K0792.11842606010
K0792.11842606015
K0792.11842606020
K0792.11842606025
K0792.11842606030
K0792.11842606035
K0792.11842606040
K0792.11842606045
K0792.11842606050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

19.56 €

1 4 jours Noir17.639.355.513.226105.92519.215.9524

19.56 €

1 4 jours Noir17.639.355.513.226155.92519.220.9524

19.56 €

1 4 jours Noir17.639.355.513.226205.92519.225.9524

19.56 €

1 4 jours Noir17.639.355.513.226255.92519.230.9524

20.69 €

1 4 jours Noir17.639.355.513.226305.92519.235.9524

19.56 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226106.82519.216.8635

19.56 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226156.82519.221.8635

19.56 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226206.82519.226.8635

19.56 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226256.82519.231.8635

20.69 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226306.82519.236.8635

20.69 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226356.82519.241.8635

20.69 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226406.82519.246.8635

20.69 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226456.82519.251.8635

20.69 €

1 4 jours Noir17.639.366.8513.226506.82519.256.8635

21.32 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4207.83324.227.8863

21.32 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4257.83324.232.8863

22.79 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4307.83324.237.8863

22.79 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4357.83324.242.8863

22.79 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4407.83324.247.8863

22.79 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4457.83324.252.8863

22.79 €

1 4 jours Noir2352.289.517.335.4507.83324.257.8863

33.07 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4208.93324.228.910100

33.07 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4258.93324.233.910100

34.83 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4308.93324.238.910100

34.83 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4358.93324.243.910100

34.83 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4408.93324.248.910100

34.83 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4458.93324.253.910100

34.83 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4508.93324.258.910100

36.51 €

1 4 jours Noir2352.2101217.335.4608.93324.268.910100

33.70 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347259.939.528.434.912144

35.39 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347309.939.528.439.912144

35.39 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347359.939.528.444.912144

35.39 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347409.939.528.449.912144

35.39 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347459.939.528.454.912144

35.39 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347509.939.528.459.912144

37.10 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347609.939.528.469.912144

37.10 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347709.939.528.479.912144

38.78 €

1 4 jours Noir3370.21214.526.347809.939.528.489.912144

60.46 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3473013.139.528.443.116257

60.46 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3473513.139.528.448.116257

60.46 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3474013.139.528.453.116257

60.46 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3474513.139.528.458.116257

60.46 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3475013.139.528.463.116257

65.10 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3476013.139.528.473.116257

65.10 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3477013.139.528.483.116257

68.97 €

1 4 jours Noir3370.2161926.3478013.139.528.493.116257

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.355.513.226105.92519.215.9524

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.355.513.226155.92519.220.9524

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.355.513.226205.92519.225.9524

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.355.513.226255.92519.230.9524

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.355.513.226305.92519.235.9524

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226106.82519.216.8635

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226156.82519.221.8635

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226206.82519.226.8635

19.56 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226256.82519.231.8635

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226306.82519.236.8635

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226356.82519.241.8635

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226406.82519.246.8635

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226456.82519.251.8635

20.69 €

1 4 jours RAL 3020 rouge17.639.366.8513.226506.82519.256.8635

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Code acier 1.4542 Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique