Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable (K0641)

Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable (K0641)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Encombrement réduit

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0641.02105010
K0641.02105015
K0641.02105020
K0641.02105025
K0641.02105030
K0641.02105035
K0641.02105040
K0641.02105050
K0641.02105060
K0641.02105070
K0641.02106010
K0641.02106015
K0641.02106020
K0641.02106025
K0641.02106030
K0641.02106035
K0641.02106040
K0641.02106050
K0641.02106060
K0641.02106070
K0641.02106080
K0641.02108010
K0641.02108015
K0641.02108020
K0641.02108025
K0641.02108030
K0641.02108035
K0641.02108040
K0641.02108050
K0641.02108060
K0641.02108070
K0641.02108080
K0641.02510015
K0641.02510020
K0641.02510025
K0641.02510030
K0641.02510035
K0641.02510040
K0641.02510050
K0641.02510060
K0641.02510070
K0641.02510080
K0641.02510090
K0641.02510100
K0641.03512020
K0641.03512025
K0641.03512030
K0641.03512035
K0641.03512040
K0641.03512050
K0641.03512060
K0641.03512070
K0641.03512080
K0641.03512090
K0641.03512100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

28.37 €

1 4 jours 20.655.5411.95.810623.41616524.4

28.37 €

1 4 jours 20.655.5411.95.815623.41621524.4

28.37 €

1 4 jours 20.655.5411.95.820623.41626524.4

28.37 €

1 4 jours 20.655.5411.95.825623.41631524.4

28.96 €

1 4 jours 20.655.5411.95.830623.41636524.4

28.96 €

1 4 jours 20.655.5411.95.835623.41641524.4

28.96 €

1 4 jours 20.655.5411.95.840623.41646524.4

29.18 €

1 4 jours 20.655.5411.95.850623.41656524.4

32.40 €

1 4 jours 20.655.5411.95.860623.41666524.4

32.40 €

1 4 jours 20.655.5411.95.870623.41676524.4

26.25 €

1 4 jours 20.666.9911.95.810723.41617635.64

26.25 €

1 4 jours 20.666.9911.95.815723.41622635.64

28.22 €

1 4 jours 20.666.9911.95.820723.41627635.64

28.22 €

1 4 jours 20.666.9911.95.825723.41632635.64

29.88 €

1 4 jours 20.666.9911.95.830723.41637635.64

29.88 €

1 4 jours 20.666.9911.95.835723.41642635.64

29.88 €

1 4 jours 20.666.9911.95.840723.41647635.64

31.51 €

1 4 jours 20.666.9911.95.850723.41657635.64

32.68 €

1 4 jours 20.666.9911.95.860723.41667635.64

32.68 €

1 4 jours 20.666.9911.95.870723.41677635.64

32.68 €

1 4 jours 20.666.9911.95.880723.41687635.64

30.13 €

1 4 jours 20.689.4211.95.810823.41618863.8

30.13 €

1 4 jours 20.689.4211.95.815823.41623863.8

30.13 €

1 4 jours 20.689.4211.95.820823.41628863.8

30.13 €

1 4 jours 20.689.4211.95.825823.41633863.8

32.41 €

1 4 jours 20.689.4211.95.830823.41638863.8

32.41 €

1 4 jours 20.689.4211.95.835823.41643863.8

34.60 €

1 4 jours 20.689.4211.95.840823.41648863.8

34.60 €

1 4 jours 20.689.4211.95.850823.41658863.8

36.94 €

1 4 jours 20.689.4211.95.860823.41668863.8

36.94 €

1 4 jours 20.689.4211.95.870823.41678863.8

36.94 €

1 4 jours 20.689.4211.95.880823.41688863.8

32.26 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.415925.717.82410100.1

32.26 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.420925.717.82910100.1

32.26 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.425925.717.83410100.1

36.10 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.430925.717.83910100.1

36.10 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.435925.717.84410100.1

36.10 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.440925.717.84910100.1

36.10 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.450925.717.85910100.1

42.22 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.460925.717.86910100.1

42.22 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.470925.717.87910100.1

42.22 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.480925.717.88910100.1

43.79 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.490925.717.89910100.1

43.79 €

1 4 jours 25.41011.8614.27.4100925.717.810910100.1

41.66 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7201032.321.63012144.06

41.66 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7251032.321.63512144.06

45.49 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7301032.321.64012144.06

45.49 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7351032.321.64512144.06

45.49 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7401032.321.65012144.06

52.88 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7501032.321.66012144.06

52.88 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7601032.321.67012144.06

52.88 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7701032.321.68012144.06

52.88 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7801032.321.69012144.06

61.96 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.7901032.321.610012144.06

61.96 €

1 4 jours 34.71214.4518.310.71001032.321.611012144.06

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique