Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable, avec résistance élevée au cisaillement, réglable (K1299)

Broches de verrouillage à billes avec poignée champignon, acier inoxydable, avec résistance élevée au cisaillement, réglable (K1299)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1299.11905010
K1299.11905015
K1299.11905020
K1299.11905025
K1299.11905030
K1299.11906010
K1299.11906015
K1299.11906020
K1299.11906025
K1299.11906030
K1299.11906035
K1299.11906040
K1299.11906045
K1299.11906050
K1299.12508020
K1299.12508025
K1299.12508030
K1299.12508035
K1299.12508040
K1299.12508045
K1299.12508050
K1299.12510020
K1299.12510025
K1299.12510030
K1299.12510035
K1299.12510040
K1299.12510045
K1299.12510050
K1299.12510060
K1299.13512025
K1299.13512030
K1299.13512035
K1299.13512040
K1299.13512045
K1299.13512050
K1299.13512060
K1299.13512070
K1299.13512080
K1299.13516030
K1299.13516035
K1299.13516040
K1299.13516045
K1299.13516050
K1299.13516060
K1299.13516070
K1299.13516080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

32.37 €

1 4 jours 1955.513.52-105.92587.9-15.9524

32.37 €

1 4 jours 1955.513.57-155.925812.9-20.9524

32.37 €

1 4 jours 1955.513.512-205.925817.9-25.9524

32.37 €

1 4 jours 1955.513.517-255.925822.9-30.9524

33.43 €

1 4 jours 1955.513.522-305.925827.9-35.9524

32.65 €

1 4 jours 1966.8513.52-106.82588.8-16.8635

32.65 €

1 4 jours 1966.8513.57-156.825813.8-21.8635

32.65 €

1 4 jours 1966.8513.512-206.825818.8-26.8635

32.65 €

1 4 jours 1966.8513.517-256.825823.8-31.8635

34.49 €

1 4 jours 1966.8513.522-306.825828.8-36.8635

34.49 €

1 4 jours 1966.8513.527-356.825833.8-41.8635

34.49 €

1 4 jours 1966.8513.532-406.825838.8-46.8635

34.49 €

1 4 jours 1966.8513.537-456.825843.8-51.8635

34.49 €

1 4 jours 1966.8513.542-506.825848.8-56.8635

34.63 €

1 4 jours 2589.51710-207.8331017.8-27.8863

34.63 €

1 4 jours 2589.51715-257.8331022.8-32.8863

36.67 €

1 4 jours 2589.51720-307.8331027.8-37.8863

36.67 €

1 4 jours 2589.51725-357.8331032.8-42.8863

36.67 €

1 4 jours 2589.51730-407.8331037.8-47.8863

36.67 €

1 4 jours 2589.51735-457.8331042.8-52.8863

36.67 €

1 4 jours 2589.51740-507.8331047.8-57.8863

43.77 €

1 4 jours 2510121710-208.9331018.9-28.910100

43.77 €

1 4 jours 2510121715-258.9331023.9-33.910100

45.13 €

1 4 jours 2510121720-308.9331028.9-38.910100

45.13 €

1 4 jours 2510121725-358.9331033.9-43.910100

45.13 €

1 4 jours 2510121730-408.9331038.9-48.910100

45.13 €

1 4 jours 2510121735-458.9331043.9-53.910100

45.13 €

1 4 jours 2510121740-508.9331048.9-58.910100

46.60 €

1 4 jours 2510121750-608.9331058.9-68.910100

45.87 €

1 4 jours 351214.52613-259.939.51222.9-34.912144

47.01 €

1 4 jours 351214.52618-309.939.51227.9-39.912144

47.01 €

1 4 jours 351214.52613-359.939.51222.9-44.912144

47.01 €

1 4 jours 351214.52628-309.939.51237.9-39.912144

47.01 €

1 4 jours 351214.52633-459.939.51242.9-54.912144

47.01 €

1 4 jours 351214.52638-509.939.51247.9-59.912144

48.48 €

1 4 jours 351214.52648-609.939.51257.9-69.912144

48.48 €

1 4 jours 351214.52658-709.939.51267.9-79.912144

49.91 €

1 4 jours 351214.52668-809.939.51277.9-89.912144

67.21 €

1 4 jours 3516192618-3013.139.51231.1-43.116257

67.21 €

1 4 jours 3516192623-3513.139.51236.1-48.116257

67.21 €

1 4 jours 3516192628-4013.139.51241.1-53.116257

67.21 €

1 4 jours 3516192633-4513.139.51246.1-58.116257

67.21 €

1 4 jours 3516192638-5013.139.51251.1-63.116257

70.86 €

1 4 jours 3516192648-6013.139.51261.1-73.116257

70.86 €

1 4 jours 3516192658-7013.139.51271.1-83.116257

74.03 €

1 4 jours 3516192668-8013.139.51281.1-93.116257

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Couleur principale trempé par précipitation

Assistance technique