Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0793.208212035
Référence pièce
|
---|
K0793.208212035 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | 4 jours | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 35 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 44.9 | 12 | 86 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Zinc |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Broches de verrouillage à billes avec poignée en T (K0793), le numéro d'article est le suivant: K0793.208212035.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0793.208212035.
Configurer
Propriétés de base
Type
B(mm)
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0793.204605025 |
K0793.204605030 |
K0793.204606010 |
K0793.208212040 |
K0793.208212045 |
K0793.208212050 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | B (mm) | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 25 | 5.9 | 25 | 19.4 | 30.9 | 5 | 15 | ||
18.33 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 46 | 5 | 5.5 | 13.2 | 30 | 5.9 | 25 | 19.4 | 35.9 | 5 | 15 | ||
17.30 € | 1 | 4 jours | 17.6 | 46 | 6 | 6.85 | 13.2 | 10 | 6.8 | 25 | 19.4 | 16.8 | 6 | 22 | ||
30.00 € | 1 | 4 jours | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 40 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 49.9 | 12 | 86 | ||
30.00 € | 1 | 4 jours | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 45 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 54.9 | 12 | 86 | ||
30.00 € | 1 | 4 jours | 33 | 81.8 | 12 | 14.5 | 26.3 | 50 | 9.9 | 39.5 | 28.8 | 59.9 | 12 | 86 |