Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0793.208216070
Référence pièce
|
---|
K0793.208216070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.28 € | 1 | 4 jours | 33 | 81.8 | 16 | 19 | 26.3 | 70 | 13.1 | 39.5 | 28.8 | 83.1 | 16 | 153 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Zinc |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
B(mm)
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles