Broches de verrouillage à billes avec bouton rotatif (K1064)

Broches de verrouillage à billes avec bouton rotatif (K1064)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Vis de fixation incluses

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1064.1022
K1064.1028
K1064.11022
K1064.11028
K1064.1620
K1064.620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant Composant de finition de surface Couleur du composant Version 2 D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Force de serrage
(N)
Force de retrait F
(kN)
Force de cisaillement
(kN)

38.10 €

1 4 jours Polyamide-Noirbroches en acier181034342818356.53.4311021.516M3x466-14501.50.29

38.10 €

1 4 jours Polyamide-Noirbroches en acier181034342818356.53.4311027.522M3x41212-20501.50.29

61.56 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant-broche, acier inoxydable181034342818356.53.4311021.516M3x466-14501.50.29

61.56 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant-broche, acier inoxydable181034342818356.53.4311027.522M3x41212-20501.50.29

58.85 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant-broche, acier inoxydable14625252114264.42.424.56.519.514M2x366-10300.53

36.28 €

1 4 jours Polyamide-Noir-14625252114264.42.424.56.519.514M2x366-10300.53

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Résistance hautes températures(°C) ≤130

Assistance technique