Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0363.4710060
Référence pièce
|
---|
K0363.4710060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.46 € | 1 | 4 jours | 47 | 10 | 12 | 23 | 60 | 9 | 40 | 69 | 10 | 60 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | Noir | Forme | A | Capuchon de couleur | RAL 3020 rouge trafic |
Vous vous trouvez sur la page de Broches de verrouillage à billes, forme A, collier métallique (K0363), le numéro d'article est le suivant: K0363.4710060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0363.4710060.
Configurer
Propriétés de base
Type
D(mm)
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0363.3805025 |
K0363.3805030 |
K0363.3806010 |
K0363.4712025 |
K0363.4712030 |
K0363.4712035 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D (mm) | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.89 € | 1 | 4 jours | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 25 | 6 | 32.5 | 31 | 5 | 15 | ||
16.78 € | 1 | 4 jours | 38 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 6 | 32.5 | 36 | 5 | 15 | ||
15.77 € | 1 | 4 jours | 38 | 6 | 6.85 | 16 | 10 | 7 | 32.5 | 17 | 6 | 22 | ||
27.55 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 25 | 10 | 40 | 35 | 12 | 86 | ||
28.93 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 30 | 10 | 40 | 40 | 12 | 86 | ||
28.93 € | 1 | 4 jours | 47 | 12 | 14.5 | 23 | 35 | 10 | 40 | 45 | 12 | 86 |