Broches de verrouillage avec verrou axial magnétique (K1216)

Broches de verrouillage avec verrou axial magnétique (K1216)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Manipulation facile

· Verrouillage axial de la position grâce à un aimant intégré dans la poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1216.3306015
K1216.3306030
K1216.3306040
K1216.3306050
K1216.3306060
K1216.3306070
K1216.3306080
K1216.3308015
K1216.3308030
K1216.3308040
K1216.3308050
K1216.3308060
K1216.3308070
K1216.3308080
K1216.4610015
K1216.4610030
K1216.4610040
K1216.4610050
K1216.4610060
K1216.4610070
K1216.4610080
K1216.4612030
K1216.4612040
K1216.4612050
K1216.4612060
K1216.4612070
K1216.4612080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception
(mm)
Force de serrage env.
(N)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum
(kN)

6.96 €

1 4 jours 22333.2617.3153326.11564322

7.35 €

1 4 jours 22333.2617.3303326.13064322

7.44 €

1 4 jours 22333.2617.3403326.14064322

7.61 €

1 4 jours 22333.2617.3503326.15064322

7.74 €

1 4 jours 22333.2617.3603326.16064322

7.88 €

1 4 jours 22333.2617.3703326.17064322

7.99 €

1 4 jours 22333.2617.3803326.18064322

7.15 €

1 4 jours 22333.2817.3153326.11584338

7.51 €

1 4 jours 22333.2817.3303326.13084338

7.73 €

1 4 jours 22333.2817.3403326.14084338

7.96 €

1 4 jours 22333.2817.3503326.15084338

8.18 €

1 4 jours 22333.2817.3603326.16084338

8.41 €

1 4 jours 22333.2817.3703326.17084338

8.63 €

1 4 jours 22333.2817.3803326.18084338

9.04 €

1 4 jours 33345.91026.31539.531.315107460

9.48 €

1 4 jours 33345.91026.33039.531.330107460

9.71 €

1 4 jours 33345.91026.34039.531.340107460

9.92 €

1 4 jours 33345.91026.35039.531.350107460

10.18 €

1 4 jours 33345.91026.36039.531.360107460

10.43 €

1 4 jours 33345.91026.37039.531.370107460

10.57 €

1 4 jours 33345.91026.38039.531.380107460

9.74 €

1 4 jours 33345.91226.33039.531.330127486

10.04 €

1 4 jours 33345.91226.34039.531.340127486

10.29 €

1 4 jours 33345.91226.35039.531.350127486

10.58 €

1 4 jours 33345.91226.36039.531.360127486

11.14 €

1 4 jours 33345.91226.37039.531.370127486

11.64 €

1 4 jours 33345.91226.38039.531.380127486

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique