Sauterelles horizontales antistatiques à pied droit et broche de serrage réglable (K0661) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sauterelles horizontales antistatiques à pied droit et broche de serrage réglable (K0661)
· Fabriqués dans un plastique spécial à capacité d'élimination des décharges électrostatiques

· Pour la protection d'éléments, de composants et d'appareils électriques ou électroniques sensibles

· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Poignée ergonomique et facile à utiliser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0661.005024
K0661.006024
K0661.008024
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

27.93 €

1 4 jours 100650900550620218274.513.5-8.14.113.29.222.526.25.25.552.247.9125.741.8M5x25

37.36 €

1 4 jours 160135019007201200326396.5-2.514.19.117.512.543.536.985.575.271186.660.5M6x35

52.35 €

1 4 jours 200200028008301400326449-3.514.19.1211641.546.510.56.288.284.3223.174.9M8x45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface nitrocarburé et oxydé Matériau du composant Polyamide
Couleur du composant RAL 9011 noir graphite Angle d’ouverture du bras de maintien 86° Angle d’ouverture de la poignée 67°

Assistance technique