Sauterelles horizontales à pied coudé et broche de serrage réglable (K1542) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sauterelles horizontales à pied coudé et broche de serrage réglable (K1542)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1542.01200
K1542.02800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
F2=Force de maintien
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=broche de serrage

16.88 €

1 4 jours 10085°73°600300700120020.4456.110.2223611.47.48.2262.15.274.8143.554.935.6M6x44

24.01 €

1 4 jours 16090°65°12006001000280021.4405.910.727.642.414.78.79.7367.26.779.91736839.1M8x63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge C1(mm) 12.7

Assistance technique