Sauterelles horizontales à pied gauche plat et broche de serrage réglable (K1543) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sauterelles horizontales à pied gauche plat et broche de serrage réglable (K1543)
· Forme compacte (mini)

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1543.0250

Référence pièce
K1543.0250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.84 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force manuelle FH(N) 80 Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé
Matériau du composant Plastique Couleur du composant rouge Angle d’ouverture du bras de maintien 90°
Angle d’ouverture de la poignée 75° Force de maintien F1(N) 250 Force de maintien F2(N) 500
Force de serrage F3(N) 150 Force de serrage F4(N) 350 A(mm) 15.9
A1(mm) 24.3 A3(mm) 11.1 B(mm) 9.4
B1(mm) 13.3 B2(mm) 8 B3(mm) 5
B5(mm) 3 C(mm) 9.2 C1(mm) 6.8
D(mm) 4.4 H(mm) 18.7 L=Longueur(mm) 79
L1(mm) 20.5 L2(mm) 13.5 M=broche de serrage M4x20

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles horizontales à pied gauche plat et broche de serrage réglable (K1543), le numéro d'article est le suivant: K1543.0250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1543.0250.

Assistance technique