Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1243.0500
Force de serrage(N) | 50 | Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | rouge | Angle d’ouverture du bras de maintien | 90° |
Angle d’ouverture de la poignée | 75° | Force de maintien F1(N) | 250 | Force de serrage F3(N) | 150 |
Force de serrage F4(N) | 350 | F2=Force de maintien(N) | 500 | A(mm) | 15.9 |
A1(mm) | 23.8 | A3(mm) | 11.1 | B(mm) | 6 |
B1(mm) | 3 | B2(mm) | 8 | B3(mm) | 5 |
C(mm) | 16 | C1(mm) | 6.8 | C2(mm) | 4 |
D(mm) | 4.4 | H(mm) | 25.3 | L=Longueur(mm) | 79 |
L1(mm) | 20.7 | L2(mm) | 13.5 | M(mm) | M4x20 |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles horizontales à pied droit et broche de serrage réglable (K1243), le numéro d'article est le suivant: K1243.0500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1243.0500.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles