Sauterelles à crochet horizontales avec plaque d’appui (K1270)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1270.02500
K1270.04000
K1270.05000
K1270.12500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface Forme F1=Force de traction
(N)
Course de serrage L3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

25.96 €

1 4 jours 150AcierGalvanisé-250010038.11912.749.234.936.851.135.6836.521271.175.84.916.9

32.10 €

1 4 jours 150AcierGalvanisé-4000133.847.631.87.965.749.249.265.748.79.557.4287.586.982.1733

46.45 €

1 4 jours 200AcierGalvanisé-50001535428.612.785.760.360.385.7510.312.767337.590.491.9842.6

45.21 €

1 4 jours 150Acier inoxydablebrillantA250010038.11912.749.234.936.851.135.6836.521271.175.84.916.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Composant de finition de surface résistant à l’huile Couleur du composant rouge Version 2 avec mâchoire fixe

Assistance technique