Sauterelles à crochet horizontales avec plaque d’appui (K1432)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1432.02000
K1432.04000
K1432.07000
K1432.12000
K1432.14000
K1432.17000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface Angle d’ouverture de la poignée F1=Force de traction
(N)
F2=Force de maintien
(N)
Course de serrage L3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

24.62 €

1 4 jours 100AcierGalvanisé153°150020007026136.5402821.5433124.55.2625.416745.5585.414

37.75 €

1 4 jours 160AcierGalvanisé155°3000400090351985236295741346.583524768.284720

60.86 €

1 4 jours 200AcierGalvanisé155°4000700011551329.571.552.543.57859508.51249.3314841041027

43.64 €

1 4 jours 100Acier inoxydablebrillant153°150020007026136.5402821.5433124.55.2625.416745.5585.414

63.40 €

1 4 jours 160Acier inoxydablebrillant155°3000400090351985236295741346.583524768.284720

133.95 €

1 4 jours 200Acier inoxydablebrillant155°4000700011551329.571.552.543.57859508.51249.3314841041027

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface résistant à l’huile Couleur du composant rouge
Version 2 avec plaque d’appui

Assistance technique