Sauterelles horizontales à usage intensif et broche de serrage réglable (K1242) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1242.06000

Référence pièce
K1242.06000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

58.17 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force manuelle FH(N) 250 Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé
Matériau du composant Plastique Couleur du composant rouge Angle d’ouverture du bras de maintien 91°
Angle d’ouverture de la poignée 93° Force de maintien F1(N) 3000 Force de serrage F3(N) 1800
Force de serrage F4(N) 3400 F2=Force de maintien(N) 6000 A(mm) 70
A1(mm) 90 B(mm) 30 B1(mm) 48
B2(mm) 22.7 B3(mm) 12.7 B5(mm) 10
C(mm) 51 C1(mm) 25 D(mm) 8.3
D1(mm) 13 H(mm) 83.9 L=Longueur(mm) 271
L1(mm) 74.5 M=broche de serrage M12x100

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles horizontales à usage intensif et broche de serrage réglable (K1242), le numéro d'article est le suivant: K1242.06000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1242.06000.

Assistance technique