Sauterelles horizontales en acier inoxydable avec verrouillage de sécurité et capteur de force (K1463)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1463.10610011
K1463.10610311
K1463.10810011
K1463.10810311
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Couleur du composant Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A2
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1=Max.
(mm)
D=filetage
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
SW2
(mm)

968.75 €

1 4 jours 160RAL 7021 gris noir1350190072012005.553.451.9Max. 16,4M690.286.1193.6603

968.75 €

1 4 jours 160rouge1350190072012005.553.451.9Max. 16,4M690.286.1193.6603

1,027.51 €

1 4 jours 200RAL 7021 gris noir2000280083014006.251.158.7Max. 18,4M8100.496.6230.473.54

1,027.51 €

1 4 jours 200rouge2000280083014006.251.158.7Max. 18,4M8100.496.6230.473.54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Angle d’ouverture du bras de maintien 86°
Angle d’ouverture de la poignée 67° Signal de sortie 4-20 mA A(mm) 26
A1(mm) 10 B(mm) 26 B2(mm) 45
D1(mm) 17 D2=Filetage M12x1 H2(mm) 30
L2(mm) 94 SW1(mm) 11

Assistance technique