Sauterelles horizontales à pied plat et broche de serrage réglable (K0660)

Sauterelles horizontales à pied plat et broche de serrage réglable (K0660)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· Poignée ergonomique et facile à utiliser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0660.004000
K0660.004001
K0660.004003
K0660.005000
K0660.005001
K0660.005003
K0660.006000
K0660.006001
K0660.006003
K0660.008000
K0660.008001
K0660.008003
K0660.010000
K0660.010001
K0660.010003
K0660.012000
K0660.012001
K0660.012003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Couleur du composant Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

15.09 €

1 4 jours 80RAL 7021 gris noir87°69°40050025030011624412.80.95162410.27.214.11.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x16

15.09 €

1 4 jours 80RAL 5002 outremer87°69°40050025030011624412.80.95162410.27.214.11.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x16

15.09 €

1 4 jours 80RAL 3020 rouge87°69°40050025030011624412.80.95162410.27.214.11.52011.74.954.228.726.391.823.7M4x16

16.93 €

1 4 jours 100RAL 7021 gris noir86°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x25

16.93 €

1 4 jours 100RAL 5002 outremer86°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x25

16.93 €

1 4 jours 100RAL 3020 rouge86°67°650900550620218274.513.5-16.827.313.29.2-222.517.25.255.543.438.9125.741.8M5x25

22.66 €

1 4 jours 160RAL 7021 gris noir86°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x35

22.66 €

1 4 jours 160RAL 5002 outremer86°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x35

22.66 €

1 4 jours 160RAL 3020 rouge86°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.543.525.4-5.563.759.6186.660.5M6x35

31.72 €

1 4 jours 200RAL 7021 gris noir86°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x45

31.72 €

1 4 jours 200RAL 5002 outremer86°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x45

31.72 €

1 4 jours 200RAL 3020 rouge86°67°200028008301400326449--31452116242.541.532.2-6.273.970.1223.174.9M8x45

48.15 €

1 4 jours 250RAL 7021 gris noir90°71°2200450012002800341.5599--43592619393.54740-8.894.888279.4103.9M10x55

48.15 €

1 4 jours 250RAL 5002 outremer90°71°2200450012002800341.5599--43592619393.54740-8.894.888279.4103.9M10x55

48.15 €

1 4 jours 250RAL 3020 rouge90°71°2200450012002800341.5599--43592619393.54740-8.894.888279.4103.9M10x55

50.75 €

1 4 jours 280RAL 7021 gris noir88°68°2400550010002800444651040142672821403.54752.313.58.5104.8101.6314.7122M12x70

50.75 €

1 4 jours 280RAL 5002 outremer88°68°2400550010002800444651040142672821403.54752.313.58.5104.8101.6314.7122M12x70

50.75 €

1 4 jours 280RAL 3020 rouge88°68°2400550010002800444651040142672821403.54752.313.58.5104.8101.6314.7122M12x70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface nitrocarburé et oxydé Matériau du composant Polyamide

Assistance technique