Sauterelles horizontales à pied plat et broche de serrage réglable (K1240)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1240.010500
K1240.022000
K1240.033200
K1240.045000
K1240.110500
K1240.122000
K1240.133200
K1240.145000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface Forme Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
F2=Force de maintien
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=broche de serrage

11.29 €

1 4 jours 50AcierGalvaniséA90°75°25015035050015.923.811.115.923.8851.57.76.84.417.37920.713.5M4x20

16.04 €

1 4 jours 100AcierGalvaniséB85°73°100060012002000273725.4223611.47.4225.112.75.537.8143.556.935.7M6x44

22.80 €

1 4 jours 150AcierGalvaniséC90°65°20008001600320025.43820.822.23514.78.7334.912.76.747.617371.639.1M8x63

29.77 €

1 4 jours 250AcierGalvaniséD90°68°220011003000500041.357.1-41.357.21911444.4198.363.4295.6108.363.6M10x85

18.02 €

1 4 jours 50Acier inoxydablebrillantA90°75°25015035050015.923.811.115.923.8851.57.76.94.417.37920.713.5M4x20

29.66 €

1 4 jours 100Acier inoxydablebrillantB85°73°100060012002000273725.4223611.47.4225.112.75.537.8143.556.935.7M6x40

38.59 €

1 4 jours 150Acier inoxydablebrillantC90°65°20008001600320025.43820.822.23514.78.7334.912.76.747.617371.639.1M8x60

57.55 €

1 4 jours 250Acier inoxydablebrillantD90°68°220011003000500041.357.1-41.357.21911444.4198.363.4295.6108.363.6M10x80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Plastique Couleur du composant rouge

Assistance technique