Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1241.02500
Référence pièce
|
---|
K1241.02500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Corps de finition de surface | Angle d’ouverture du bras de maintien | Angle d’ouverture de la poignée | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | F2=Force de maintien (N) | disposition des trous | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.69 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier | Galvanisé | 93° | 76° | 1200 | 400 | 1000 | 2500 | 1 | 26 | 38 | 28 | 40 | 11.2 | 6.2 | 22 | 2.5 | 25 | 14 | 5.5 | 52.1 | 173 | 61 | 37.5 | M6x50 |
Loading...
Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | rouge |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles horizontales à pied plat et broche de serrage réglable (K1241), le numéro d'article est le suivant: K1241.02500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1241.02500.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force de serrage(N)
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Angle d’ouverture du bras de maintien
Angle d’ouverture de la poignée
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
F2=Force de maintien(N)
disposition des trous
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K1241.01000 |
K1241.03400 |
K1241.05000 |
K1241.06000 |
K1241.11000 |
K1241.12500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Corps de finition de surface | Angle d’ouverture du bras de maintien | Angle d’ouverture de la poignée | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | F2=Force de maintien (N) | disposition des trous | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 1 | 4 jours | 80 | Acier | Galvanisé | 96° | 78° | 500 | 250 | 500 | 1000 | 2 | 13.5 | 25 | 16.8 | 27 | 9.3 | 5.3 | - | 2 | 19 | 9.5 | 5.2 | 38.5 | 112 | 37 | 22.8 | M5x40 | ||
27.43 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier | Galvanisé | 90° | 72° | 1400 | 800 | 1900 | 3400 | 1 | 26 | 42 | 31 | 47 | 15 | 9 | 26 | 3 | 34 | 17.5 | 6.6 | 66.5 | 225 | 79 | 48.6 | M8x60 | ||
36.47 € | 1 | 4 jours | 250 | Acier | Galvanisé | 90° | 72° | 2200 | 1100 | 3000 | 5000 | 1 | 41.2 | 59 | 43 | 59 | 19.4 | 11.4 | 39 | 4 | 45 | 23 | 8.7 | 90.1 | 277 | 108 | 72.9 | M10x80 | ||
55.58 € | 1 | 4 jours | 250 | Acier | Galvanisé | 94° | 80° | 3000 | 1200 | 3200 | 6000 | 2 | 41.2 | 66 | 41.3 | 67 | 23.2 | 13.2 | - | 5 | 59 | 26 | 8.7 | 110.4 | 308 | 128 | 87.2 | M12x100 | ||
26.07 € | 1 | 4 jours | 80 | Acier inoxydable | brillant | 96° | 78° | 500 | 250 | 500 | 1000 | 2 | 13.5 | 25 | 16.8 | 27 | 9.3 | 5.3 | - | 2 | 19 | 9.5 | 5.2 | 38.5 | 112 | 37 | 22.8 | M5x40 | ||
39.04 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier inoxydable | brillant | 93° | 76° | 1200 | 400 | 1000 | 2500 | 1 | 26 | 38 | 28 | 40 | 11.2 | 6.2 | 22 | 2.5 | 25 | 14 | 5.5 | 52.1 | 173 | 61 | 37.5 | M6x50 |