Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1435.01400 |
K1435.02400 |
K1435.03000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Angle d’ouverture du bras de maintien | Angle d’ouverture de la poignée | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | F2=Force de maintien (N) | disposition des trous | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=broche de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10 € | 1 | 4 jours | 200 | 90° | 72° | 1400 | 800 | 1900 | 3400 | 5 | 26 | 42 | 8 | 31 | 47 | 6 | 26 | 3 | 34 | 17.5 | 16 | 6.6 | 31 | 67 | 224 | 82 | M8x60 | ||
30.69 € | 1 | 4 jours | 250 | 94° | 76° | 2400 | 1100 | 3000 | 5400 | 5 | 41.2 | 59 | 9 | 43 | 59 | 8 | 39 | 4 | 45 | 23 | 20 | 8.7 | 40 | 90.1 | 280 | 111 | M10x80 | ||
45.32 € | 1 | 4 jours | 250 | 94° | 80° | 3000 | 1100 | 3000 | 6400 | 1 | 41.2 | 66 | 13 | 41.3 | 67 | 10 | - | 5 | 59 | 26 | 23 | 8.7 | 44 | 111 | 307 | 130 | M12x100 |
Loading...
Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé | Matériau du composant | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | rouge |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien
Angle d’ouverture de la poignée
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
F2=Force de maintien(N)
disposition des trous
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
B4(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
C3(mm)
D(mm)
E(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=broche de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles