Sauterelles horizontales à pied plat, avec verrouillage de sécurité et broche de serrage réglable (K0660) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Sauterelles horizontales à pied plat, avec verrouillage de sécurité et broche de serrage réglable (K0660)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Stabilité optimale grâce au bras de serrage conique avec profil en U

· Forme compacte – idéale pour les espaces réduits

· KIPP lock : système de verrouillage automatique de sécurité intégré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0660.006100
K0660.006101
K0660.006103
K0660.008100
K0660.008101
K0660.008103
K0660.010100
K0660.010101
K0660.010103
K0660.012100
K0660.012101
K0660.012103
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Couleur du composant Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

41.69 €

1 4 jours 160RAL 7021 gris noir86°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.553.425.4-5.563.759.6193.360.5M6x35

41.69 €

1 4 jours 160RAL 5002 outremer86°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.553.425.4-5.563.759.6193.360.5M6x35

41.69 €

1 4 jours 160RAL 3020 rouge86°67°135019007201200326396.5--283917.512.5232.553.425.4-5.563.759.6193.360.5M6x35

49.32 €

1 4 jours 200RAL 7021 gris noir86°67°200028008301400326449--31452116242.551.132.2-6.273.970.1230.474.9M8x45

49.32 €

1 4 jours 200RAL 5002 outremer86°67°200028008301400326449--31452116242.551.132.2-6.273.970.1230.474.9M8x45

49.32 €

1 4 jours 200RAL 3020 rouge86°67°200028008301400326449--31452116242.551.132.2-6.273.970.1230.474.9M8x45

66.18 €

1 4 jours 250RAL 7021 gris noir90°71°2200450012002800341.5598.5--43592619393.556.540-8.894.888286103.9M10x55

66.18 €

1 4 jours 250RAL 5002 outremer90°71°2200450012002800341.5598.5--43592619393.556.540-8.894.888286103.9M10x55

66.18 €

1 4 jours 250RAL 3020 rouge90°71°2200450012002800341.5598.5--43592619393.556.540-8.894.888286103.9M10x55

69.01 €

1 4 jours 280RAL 7021 gris noir88°68°2400550010002800444651040142672821403.556.552.313.58.5104.8101.6321.3122M12x70

69.01 €

1 4 jours 280RAL 5002 outremer88°68°2400550010002800444651040142672821403.556.552.313.58.5104.8101.6321.3122M12x70

69.01 €

1 4 jours 280RAL 3020 rouge88°68°2400550010002800444651040142672821403.556.552.313.58.5104.8101.6321.3122M12x70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface nitrocarburé et oxydé Matériau du composant Polyamide

Assistance technique