Sauterelles horizontales à pied droit et broche de serrage réglable (K1239) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1239.01000
K1239.02500
K1239.03200
K1239.03400
K1239.05400
K1239.06400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Forme Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
F2=Force de maintien
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

13.37 €

1 4 jours 50B96°78°5002506001000113.525--849.35.127.59.55.15.2471103725M5x35

16.46 €

1 4 jours 150B93°76°12004001000250022638-310511.26.338.21495.565.41736140.6M6x50

22.80 €

1 4 jours 150A90°65°200080016003200325.43820.8-12614.78.748.312.76.46.76117371.639.1M8x63

23.00 €

1 4 jours 200B90°72°14008001900340022642-2.5126158.649.717.510.56.682.22257952.7M8x60

30.56 €

1 4 jours 250B94°76°2400110030005400241.259-216819.411.563.823108.710927710879.5M10x80

45.08 €

1 4 jours 250B94°80°3000110030006400141.266--201023.213.779.62612.98.713130812893.5M12x100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge

Assistance technique