Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0661.105000 |
K0661.105001 |
K0661.105003 |
K0661.106000 |
K0661.106001 |
K0661.106003 |
K0661.108000 |
K0661.108001 |
K0661.108003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Couleur du composant | Force de maintien F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Force de serrage F3 (N) | Force de serrage F4 (N) | disposition des trous | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=broche de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.82 € | 1 | 4 jours | 100 | RAL 7021 gris noir | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | 18 | 27 | 4.5 | 13.5 | - | 8.1 | 4.1 | 13.2 | 9.2 | 22.5 | 26.2 | 5.2 | 5.5 | 52.2 | 47.9 | 125.7 | 41.8 | M5x25 | ||
31.82 € | 1 | 4 jours | 100 | RAL 5002 outremer | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | 18 | 27 | 4.5 | 13.5 | - | 8.1 | 4.1 | 13.2 | 9.2 | 22.5 | 26.2 | 5.2 | 5.5 | 52.2 | 47.9 | 125.7 | 41.8 | M5x25 | ||
31.82 € | 1 | 4 jours | 100 | RAL 3020 rouge | 650 | 900 | 550 | 620 | 2 | 18 | 27 | 4.5 | 13.5 | - | 8.1 | 4.1 | 13.2 | 9.2 | 22.5 | 26.2 | 5.2 | 5.5 | 52.2 | 47.9 | 125.7 | 41.8 | M5x25 | ||
42.58 € | 1 | 4 jours | 160 | RAL 7021 gris noir | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | 26 | 39 | 6.5 | - | 2.5 | 14.1 | 9.1 | 17.5 | 12.5 | 43.5 | 36.9 | 8 | 5.5 | 75.2 | 71 | 186.6 | 60.5 | M6x35 | ||
42.58 € | 1 | 4 jours | 160 | RAL 5002 outremer | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | 26 | 39 | 6.5 | - | 2.5 | 14.1 | 9.1 | 17.5 | 12.5 | 43.5 | 36.9 | 8 | 5.5 | 75.2 | 71 | 186.6 | 60.5 | M6x35 | ||
42.58 € | 1 | 4 jours | 160 | RAL 3020 rouge | 1350 | 1900 | 720 | 1200 | 3 | 26 | 39 | 6.5 | - | 2.5 | 14.1 | 9.1 | 17.5 | 12.5 | 43.5 | 36.9 | 8 | 5.5 | 75.2 | 71 | 186.6 | 60.5 | M6x35 | ||
59.65 € | 1 | 4 jours | 200 | RAL 7021 gris noir | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | 26 | 44 | 9 | - | 3.5 | 14.1 | 9.1 | 21 | 16 | 41.5 | 46.5 | 10.5 | 6.2 | 88.2 | 84.3 | 223.1 | 74.9 | M8x45 | ||
59.65 € | 1 | 4 jours | 200 | RAL 5002 outremer | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | 26 | 44 | 9 | - | 3.5 | 14.1 | 9.1 | 21 | 16 | 41.5 | 46.5 | 10.5 | 6.2 | 88.2 | 84.3 | 223.1 | 74.9 | M8x45 | ||
59.65 € | 1 | 4 jours | 200 | RAL 3020 rouge | 2000 | 2800 | 830 | 1400 | 3 | 26 | 44 | 9 | - | 3.5 | 14.1 | 9.1 | 21 | 16 | 41.5 | 46.5 | 10.5 | 6.2 | 88.2 | 84.3 | 223.1 | 74.9 | M8x45 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | brillant | Matériau du composant | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Angle d’ouverture du bras de maintien | 86° | Angle d’ouverture de la poignée | 67° |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(N)
Couleur du composant
Force de maintien F1(N)
Force de maintien F2(N)
Force de serrage F3(N)
Force de serrage F4(N)
disposition des trous
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B6(mm)
C(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=broche de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles