Sauterelles horizontales à loquet, usage intensif, avec plaque d’appui (K1268)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1268.016000
K1268.030000
K1268.130000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface F1=Force de traction
(N)
Course L max.
(mm)
Course L min.
(mm)
Course de serrage L2
(mm)
A2
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)

118.22 €

1 4 jours 300Acierpassivé16000297.3274.587-9.695.522.8

146.38 €

1 4 jours 500Acierpassivé30000278249.65011.212.793.828.4

295.57 €

1 4 jours 500Acier inoxydablebrillant30000278249.65011.212.793.828.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface résistant à l’huile Couleur du composant rouge
Version 2 avec mâchoire fixe A(mm) 85.8 A1(mm) 57.2
A3(mm) 34.9 A4(mm) 57.2 B(mm) 79.4
B1(mm) 57.2 B3(mm) 80.5 B5(mm) 9.6
D(mm) 10.3 T(mm) 28.6

Assistance technique