Sauterelles horizontales à loquet, avec plaque d’appui (K0080)

Sauterelles horizontales à loquet, avec plaque d’appui (K0080)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Fermeture et fixation rapides de couvercles et de clapets

· Course de réglage réglable individuellement au niveau de l'étrier

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0080.0140
K0080.0140N
K0080.0250
K0080.0250N
K0080.0450
K0080.0450N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface Force de traction F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
Course L max.
(mm)
Course L min.
(mm)
Course L1 max.
(mm)
Course L1 min.
(mm)
Course de serrage L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

30.39 €

1 4 jours 100Aciergalvanisé et passivé1800200013510568381626134.51124362419165.24422.511.5

34.39 €

1 4 jours 100Acier inoxydablebrillant1800200013510568381626134.51124362419165.24422.511.5

44.86 €

1 4 jours 150Aciergalvanisé et passivé27004000185145854524351961432483326216.5664318.5

51.47 €

1 4 jours 150Acier inoxydablebrillant27004000185145854524351961432483326216.5664318.5

75.16 €

1 4 jours 200Aciergalvanisé et passivé450070002501901206532513281940644536288.5885425.5

104.68 €

1 4 jours 200Acier inoxydablebrillant450070002501901206532513281940644536288.5885425.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface résistant à l’huile Couleur du composant Orange
Angle d’ouverture de la poignée 120°

Assistance technique