Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0080.0450N
Référence pièce
|
---|
K0080.0450N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Corps de finition de surface | Force de traction F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Course L max. (mm) | Course L min. (mm) | Course L1 max. (mm) | Course L1 min. (mm) | Course de serrage L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.68 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier inoxydable | brillant | 4500 | 7000 | 250 | 190 | 120 | 65 | 32 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8.5 | 8 | 85 | 4 | 25.5 |
Loading...
Matériau du composant | Plastique | Composant de finition de surface | résistant à l’huile | Couleur du composant | Orange |
---|---|---|---|---|---|
Angle d’ouverture de la poignée | 120° |
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelles horizontales à loquet, avec plaque d’appui (K0080), le numéro d'article est le suivant: K0080.0450N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0080.0450N.
Configurer
Propriétés de base
Type
Force de serrage(N)
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Force de traction F1(N)
Force de maintien F2(N)
Course L max.(mm)
Course L min.(mm)
Course L1 max.(mm)
Course L1 min.(mm)
Course de serrage L2(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0080.0140 |
K0080.0140N |
K0080.0250 |
K0080.0250N |
K0080.0450 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force de serrage (N) | Matériau du corps | Corps de finition de surface | Force de traction F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Course L max. (mm) | Course L min. (mm) | Course L1 max. (mm) | Course L1 min. (mm) | Course de serrage L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier | galvanisé et passivé | 1800 | 2000 | 135 | 105 | 68 | 38 | 16 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 24 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5.2 | 4 | 42 | 2.5 | 11.5 | ||
34.39 € | 1 | 4 jours | 100 | Acier inoxydable | brillant | 1800 | 2000 | 135 | 105 | 68 | 38 | 16 | 26 | 13 | 4.5 | 11 | 24 | 36 | 24 | 19 | 16 | 5.2 | 4 | 42 | 2.5 | 11.5 | ||
44.86 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier | galvanisé et passivé | 2700 | 4000 | 185 | 145 | 85 | 45 | 24 | 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 48 | 33 | 26 | 21 | 6.5 | 6 | 64 | 3 | 18.5 | ||
51.47 € | 1 | 4 jours | 150 | Acier inoxydable | brillant | 2700 | 4000 | 185 | 145 | 85 | 45 | 24 | 35 | 19 | 6 | 14 | 32 | 48 | 33 | 26 | 21 | 6.5 | 6 | 64 | 3 | 18.5 | ||
75.16 € | 1 | 4 jours | 200 | Acier | galvanisé et passivé | 4500 | 7000 | 250 | 190 | 120 | 65 | 32 | 51 | 32 | 8 | 19 | 40 | 64 | 45 | 36 | 28 | 8.5 | 8 | 85 | 4 | 25.5 |