Sauterelles horizontales à loquet, avec plaque d’appui, forme B (K1261) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1261.03000
K1261.07000
K1261.13000
K1261.17000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface F1=Force de traction
(N)
Course L max.
(mm)
Course L min.
(mm)
Course de serrage L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L1
(mm)

23.93 €

1 4 jours 150Acierpassivé3000170.3148.74539.7196.811.525.46.444.431.82036.756.34221.6

38.50 €

1 4 jours 200Acierpassivé7000232.8209.17560.341.39.519.138.19.55438.130.248.688.576.123.7

38.63 €

1 4 jours 150Acier inoxydablebrillant3000170.3148.74539.7196.811.525.46.444.431.82036.756.34221.6

82.48 €

1 4 jours 200Acier inoxydablebrillant7000232.8209.17560.341.39.519.138.19.55438.130.248.688.576.123.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface résistant à l’huile Couleur du composant rouge
Forme B

Assistance technique