Manivelles, poignée tournante, douille carrée (K0996)

Manivelles, poignée tournante, douille carrée (K0996)
· Pour des distances de réglage longues

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, armement, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Version : carré femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0996.4110
K0996.41106
K0996.4212
K0996.42126
K0996.4314
K0996.43146
K0996.4417
K0996.44176
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Taille A=Entraxe
(mm)
D
(mm)
D3
(mm)
D7=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur de la poignée
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Poids
(kg)
PL Edelstahl RoHS

16.09 €

1 4 jours noir1802416-71,149,12213,4-10010---

19.42 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211802416M671,149,12213,47,5100100,0760falsetrue

17.63 €

1 4 jours noir21002820-87,461,42616-12412---

20.96 €

1 4 jours gris foncé RAL 702121002820M687,461,426167,5124120,1370falsetrue

20.13 €

1 4 jours noir31253026-111832815,8-15314---

23.45 €

1 4 jours gris foncé RAL 702131253026M6111832815,87,5153140,2550falsetrue

23.49 €

1 4 jours noir41603426-115833219,6-19017---

26.83 €

1 4 jours gris foncé RAL 702141603426M6115833219,67,5190170,2970falsetrue

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface revêtement plastique
Couleur principale noir Matériau du composant Thermoplastique Forme D
Type-forme avec poignée tournante Poignée Poignée cylindrique Désignation Manivelle
DIN similaires à DIN 469

Assistance technique